Mozzo di misura RoaDyn S5MT per la misurazione della forza e del momento di pneumatici C2 e C3, 100 kN / 9289A263

I mozzi di misura basati sugli estensimetri di Kistler consentono di misurare la forza e il momento (F&M) sui banchi prova per pneumatici.
9289A263
18007577
  • Mozzo di misura basato su estensimetri per la misurazione statica e dinamica degli pneumatici
  • Ideale per cerchi di dimensioni ≥17,5" (cerchi più piccoli sono possibili con un adattatore appropriato)
  • Misurazione ad alta precisione delle caratteristiche dei pneumatici dei veicoli commerciali
  • La misurazione statica della forza verticale Fz consente il controllo del banco prova pneumatici (CLC)
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
100 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Tire forces
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-1 … 1 %
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 27-pole neg.
L'hub di misura RoaDyn S5MT a 5(6) componenti è ideale per misurare la durata e le caratteristiche dei pneumatici di autocarri e autobus su banchi di prova per pneumatici in laboratorio e su veicoli di prova mobili. Misura le forze longitudinali, trasversali e verticali Fx, Fy e Fz e i corrispondenti momenti Mx, My e Mz che agiscono sull'area di contatto del pneumatico. Le aree di applicazione tipiche includono la misurazione delle caratteristiche dei pneumatici nei settori della durata, delle non-uniformità, delle vibrazioni, delle caratteristiche di frenata, dell'aderenza, ecc.
Caricamento in corso
Caricamento in corso