Modulo di misura KiDAQ per termocoppie non isolate ad alto potenziale, guida DIN / 5525A31W8

Modulo di misura KiDAQ per termocoppie non isolate ad alto potenziale, guida DIN
5525A31W8
18036141
  • Modulo di misura per il sistema di acquisizione dei dati KiDAQ
  • 4 canali di ingresso analogici
  • Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
  • Alloggiamento per guida DIN
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
KiConnect
Input type
Thermocouples
Dynamical properties
Maximum signal frequency
1 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
4
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso