Accelerometro MEMS capacitivo K-Beam, 10 g, alloggiamento in titanio, 4 V FSO / 8316A010ATTA00

8316A010ATTA00
18032863
- Accelerometro capacitivo MEMS monoassiale
- Intervallo di accelerazione: ±10 g
- 0±4 V FSO, con uscita di temperatura
- Connettore a 4 pin, alloggiamento in titanio
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
10 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro con campo di misura di 10 g, uscita a fondo scala di 4 V con misurazione della temperatura, alloggiamento in titanio e connettore laterale a 4 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso