Sensore di distanza induttivo, interruttore di prossimità con distanza di commutazione 1,5 mm, ø 6,5R x 16 mm, Estremità libera del cavo / IS-6,5R-16-1,5

Sensore di distanza induttivo, interruttore di prossimità con distanza di commutazione 1,5 mm, ø 6,5R x 16 mm, Estremità libera del cavo
IS-6,5R-16-1,5
18037191
  • Sensore di distanza induttivo con distanza di commutazione 1,5 mm
  • Dimensioni: DxH (mm) 6,5x16
  • Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
  • Connessione: Estremità libera del cavo
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Operating voltage
10 … 30 VDC
Maximal current consumption
10 mA
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
3 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 70 °C
Mode of operation
Static
Interfaces
Output with LED
PNP
Dimensions and materials
Sn ST 37
1.5 mm
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso