Sensore di distanza induttivo, campo di misura 0,5 ... 2 mm, uscita analogica 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, estremità libera del cavo / IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)

Sensore di distanza induttivo, campo di misura 0,5 ... 2 mm, uscita analogica 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, estremità libera del cavo
IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
18037265
  • Sensore di distanza induttivo con campo di misura 0,5 ... 2 mm
  • Dimensioni: LxL (mm) 20x30
  • Tensione di uscita analogica: 0 ... 10 VCC
  • Connessione: Estremità libera del cavo
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso