Formazione software CEUS per banchi test caliTEST, lingua: DE, in-house / SYS-CCALI

Training details
Il banco di prova caliTEST è un dispositivo di taratura automatica riconosciuto a livello internazionale come standard di taratura per i cacciaviti dinamici ad azionamento manuale. Il dispositivo dispone delle caratteristiche metrologiche e dei metodi di azionamento necessari per condurre test secondo la norma ISO 6789-2 o altri metodi di prova. Inoltre, consente la programmazione di metodi di prova definiti dall'utente e l'esecuzione automatica di prove o calibrazioni. Per utilizzare caliTEST con il software CEUS, è necessaria la conoscenza dei parametri tecnologici necessari. In questo seminario, i partecipanti impareranno a utilizzare in modo efficiente questo dispositivo di taratura.
Contenuto del seminario
-
\t
- Introduzione al sistema di gestione della qualità CEUS \t
- Fasi di sviluppo del caliTEST \t
- Funzionamento del dispositivo, manipolazione, elementi di controllo \t
- Aspetti di sicurezza, comportamento in caso di malfunzionamento \t
- Strategie di test: BIC, KIC, MCA, test iniziale e controllo delle regole \t
- Tecnologie degli strumenti: tipo I (chiavi indicatrici), \t
- tipo II (chiavi di azionamento) \t
- Pagina dei parametri, parametri tecnologici \t
- Operazioni di misura, risultati delle operazioni di misura, maschera delle operazioni di misura, modalità di misura \t
- Selezione dell'unità \t
- Funzionamento del percorso \t
- Configurazione del sistema e programma di test caliTEST \t
- Esempi pratici
Obiettivo
L'obiettivo di questo workshop è quello di diventare più esperti nell'uso di caliTEST e di ottimizzare il lavoro quotidiano grazie alle competenze acquisite.