Cavo di prolunga, a 4 canali, per sensori di pressione dello stampo con rivestimento flessibile in treccia d'acciaio, 5 m / 1995A5

Cavo di prolunga, a 4 canali, per sensori di pressione dello stampo con rivestimento flessibile in treccia d'acciaio, 5 m
1995A5
18001083
  • Cavo di prolunga con connettore a 4 canali in stampo
  • Connettore a 4 canali sul sistema
  • 5 metri di lunghezza
  • 4 canali
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Covering
Steel braiding
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM, Stainless steel braiding
Cable diameter
5 mm
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Steel braiding
Predefined cable length
5 m
Extension for cable extension in multi-cavity mold pressure measurement. It is used with multi-channel connectors (e.g type 1708b - 4 channel).
Caricamento in corso
Caricamento in corso