Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., grigio metallizzato, 2 m / 1997A2

Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer 104 pos. a Fischer 104 neg., grigio metallizzato, 2 m
1997A2
18001087
  • Materiale del cavo: FPM
  • Diametro del cavo (interno/esterno): 5,5 mm / 6,1 mm
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Intervallo di temperatura: -20 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Cable
Mechanical properties
Bending radius (static)
45.75 mm
Bending radius (dynamic)
91.5 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 11-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 11-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable color
Metalic grey
Weight
250 g
Cable outer layer protection
Steel mesh
Cable diameter (outer)
6.1 mm
Cable diameter (inner)
5.5 mm
Cavo di prolunga per la misura della pressione della cavità. Utilizzato con connettori multicanali (ad es. tipo 1710b - 8 canali).
Caricamento in corso
Caricamento in corso