Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer 103 pos. a Fischer 103 neg., FPM, 2 m / 1995A2

1995A2
18001081
- Materiale del cavo: FPM
- Diametro del cavo (interno/esterno): 4,4 mm / 5 mm
- Lunghezza del cavo: 2 m
- Intervallo di temperatura: 0 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
CableCavo di prolunga per la misura della pressione della cavità. Utilizzato con connettori multicanali (ad es. tipo 1708b - 4 canali).
Caricamento in corso
Caricamento in corso