Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer 102 pos. a BNC pos., PFA, 2 m / 1661A2

 1661A2 
18000585
- Materiale del cavo: PFA
- Protezione IP: IP68 / IP40
- Diametro del cavo: 2 mm
- Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
 Su richiesta 
 Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCavo di prolunga per la misurazione della pressione dello stampo a canale singolo. Utilizzato con connettori a canale singolo (uscita BNC).
Caricamento in corso
Caricamento in corso