Dispositivo di taratura fisso caliTEST per chiavi dinamometriche / 5413-5761

Dispositivo di taratura fisso caliTEST per chiavi dinamometriche
5413-5761
20000164
  • Taratura e collaudo conformi alle norme delle chiavi dinamometriche a indicazione e a regolazione
  • Incertezza di misura raggiungibile pari o inferiore all'1%
  • Riconosciuto a livello internazionale come standard di taratura per i laboratori
  • Trasduttori di riferimento della coppia multigamma
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Il dispositivo di taratura è costituito da un'unità base con il dispositivo di fissaggio per le chiavi dinamometriche, un'unità di azionamento con un trasduttore di coppia di riferimento multigamma, un sistema elettronico di misura e controllo e un sistema di elaborazione dei dati. Le chiavi dinamometriche da calibrare vengono montate in posizione orizzontale e sottoposte ad accoppiamento con l’unità di azionamento tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Un supporto per chiavi liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda dell’apparecchiatura di prova. L’unità opzionale da 50 Nm può essere posizionata sul lato sinistro o destro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso