Dinamometro Multicomponente, Mz max ±200 Nm / 9272

9272
18007552
- Dinamometro multicomponente piezoelettrico con coppia massima ±200 Nm
- Coppia massima Mz ±200 Nm
- Frequenza naturale fn (x), fn (y) 3,1 kHz, fn (z) 6,3 kHz, fn (Mz) 4,2 kHz
- Connettore flangiato Fischer a 9 pin
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNSi tratta di un dinamometro a quattro componenti per la misurazione di una coppia Mz e delle tre componenti ortogonali di una forza. Il dinamometro ha una grande rigidità e di conseguenza un'elevata frequenza naturale. La sua elevata risoluzione consente di misurare le più piccole variazioni dinamiche di forze e coppie di grandi dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso