Dinamometro Multicomponente, 20 kN, Giunti di accoppiamento 600x400 mm, liscio / 9253B11

Dinamometro Multicomponente, 20 kN, Giunti di accoppiamento 600x400 mm, liscio
9253B11
18007520
  • Dinamometro multicomponente piezoelettrico con forze massime Fx, Fy ±10 kN, Fz -10 ... 20 kN
  • Giunti di accoppiamento 600x400 mm, alluminio, liscio
  • Frequenza naturale fn (x) 800 Hz, fn (y) 750 Hz, fn (z) 850 Hz
  • Connettore flangiato Fischer a 9 pin
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kN
Maximum measuring range [kN]
20 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Force plate
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Si tratta di una piastra di forza multicomponente piezoelettrica per la misurazione di forze e momenti. Ha un ampio campo di misura e un'ampia risposta in frequenza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso