Conoscenza delle chiavi dinamometriche - nozioni di base e taratura, lingua: DE, in-house / FAS-AWTWR

FAS-AWTWR
44002729
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Training details
Trainings by application
Fastening technologyQuesto seminario di un giorno è rivolto agli utilizzatori di chiavi dinamometriche. Collegamenti a vite precisi con una coppia corretta sono parte integrante della moderna tecnologia di fissaggio. Nel settore medico, nell'industria automobilistica o nelle turbine eoliche, le chiavi dinamometriche vengono utilizzate ovunque. Riceverete consigli sulla corretta applicazione e una panoramica di ciò che sta dietro alle specifiche delle viti. Imparerete a conoscere il processo di taratura e a capire quali sono i numerosi errori che possono verificarsi con o senza la chiave dinamometrica.
Contenuto del seminario
-
\t
- Riferimenti normativi (ISO 9001, IATF16949, DIN EN 6789:2017 e altri, se applicabili) \t
- Basi teoriche della coppia \t
- Basi teoriche della tecnologia di fissaggio \t
- Tipi di Chiave dinamometrica \t
- Esempi di applicazione, istruzioni per l'uso \t
- Informazioni sulla taratura / certificato di taratura, tracciabilità della chiave.
Obiettivo
Applicazione delle conoscenze metrologiche di base sulle Chiave dinamometriche nel lavoro quotidiano.
Caricamento in corso
Caricamento in corso