Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 0,5 m / 1641B0,5

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 0,5 m
1641B0,5
18000552
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Intervallo di temperatura: da -55 a +200°C
  • Connessione del sensore: KIAG 10-32 pos. 90° (IP65)
  • Connettore amplificatore: BNC pos. (IP40)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Operation and installation
Temperature range
-55 … 200 °C
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos., 90°
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
0.5 m
Cavo verde, a filo singolo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso