Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio, valori nominali 200 kN / 350 Nm / F/Tth-Sensor 5413-1961A 200kN/350N·m

Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio, valori nominali 200 kN / 350 Nm
F/Tth-Sensor 5413-1961A 200kN/350N·m
18034331
  • Sensore di forza-coppia con presa di connessione per cavi di collegamento
  • Valore nominale della forza: 200 kN
  • Valore di coppia nominale: 350 Nm
  • Identificazione del codice automatico
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of system
Bolted joints analysis
Operation and installation
Applications
Bolted joints analysis, 3C electronics manufacturing
I corpi di misura del Sensore di forza di serraggio e di coppia di serraggio Tipo 5413-196xA sono dotati di estensimetri e protetti da una custodia in acciaio inossidabile. Gli oggetti di prova sono adattati mediante adattamenti meccanici nelle corrispondenti dimensioni di filettatura (opzionali) sul Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio, dove gli adattamenti meccanici mediante ausili di centraggio integrati assicurano un'applicazione centrata della forza e della coppia di serraggio degli oggetti di prova nel corpo di misura. Le superfici di contatto necessarie per il test possono essere realizzate tramite slitte a rondella opzionali, come specificato dalle norme, che sono fissate alla piastra di fissaggio da un supporto opzionale per impedirne la rotazione. Il sistema AUTOCODE integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. I Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio vengono forniti con un certificato di qualità. Su richiesta, i Sensori di forza di serraggio e di coppia di serraggio vengono calibrati nel nostro laboratorio di taratura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso