Cella di carico piezoelettrica per forze molto basse, Trasduttore di forza, Fz max ±500 N / 9217A

Cella di carico piezoelettrica per forze molto basse, Trasduttore di forza, Fz max ±500 N
9217A
18007452
  • Trasduttore di forza precaricato e calibrato, pronto a misurare immediatamente
  • Campi calibrati Fz: 0 ... 5 N, 0 ... ±50 N, 0 ... ±500 N
  • Sensibilità: ≈ -105 pC/N
  • Dimensioni: DxH (mm) 11,9x46
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
0.5 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
-0.5 … 0.5 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum side load Fx,y with application of force on the flange level
50 N
Axial stiffness
0.015 kN/μm
Stiffness Cz [kN/μm]
0.015 kN/μm
Overload Fz [kN]
-0.6, 0.6 kN
Maximum bending moment Mxy (single load)
1.78 N·m
Maximum torque Mz (Fx = 0 N, Fy = 0 N, Fz = 0 N)
1.35 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≈±1 %FSO
Hysteresis
≤±1 %FSO
Threshold Fz
Minimum change in the measurand that produces a measurable change in the sensor output, while the change of the measurand takes place slowly and monotonically.
0.001 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
≈45 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
≈–105 pC/N
Side load sensitivity Fx,y -> Fz
≤±0.02 N/N
Temperature coefficient of sensitivity Fz
≈<0.04 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency Fz
Frequency of free (not forced) oscillations of the entire sensor. In practice the (usually lower) natural frequency of the entire mounted system governs the frequency behavior.
20 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 (with connected cable)
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 150 °C
Applications
Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
16 g
Casing material
DIN 1.4542
Questo sottile sensore è progettato per misurare forze di trazione e compressione dinamiche e quasistatiche. È possibile misurare forze di piccola entità nei campi di misura di -500 ... 500 N. 500 N. Grazie all'alta sensibilità dell'elemento di misurazione triassiale integrato e a speciali misure costruttive durante l'applicazione della forza, la soglia del sensore è inferiore a un millinewton. Il sensore ha una custodia sigillata ed è progettato per l'uso nell'industria e in laboratorio. L'installazione del sensore direttamente nella struttura è resa possibile dalla filettatura sull'albero. La forza viene applicata sul lato anteriore. Il sensore si basa sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento di misurazione trasversale altamente sensibile genera una carica proporzionale all'uscita del segnale. La forma sottile e simile a una penna dei corpi del sensore e l'applicazione della forza sul foro filettato assiale sono caratteristiche importanti di questo sensore. Attenzione: Questi sensori di forza sono strumenti di misura molto sensibili.
Caricamento in corso
Caricamento in corso