Cella di carico piezoelettrica, Trasduttore di forza (Fz ±36 kN / ±8,09 klbf) / 9341C

Cella di carico piezoelettrica, Trasduttore di forza (Fz ±36 kN / ±8,09 klbf)
9341C
18037813
  • Trasduttore di forza piezoelettrico con campo di misura Fz: -36 ... 36 kN (±8,09 klbf)
  • Dimensioni: DxH (mm) 35x62
  • Filettatura femmina: M16x2
  • Connettore: KIAG 10-32 neg.
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-36 kN
Maximum measuring range [kN]
36 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 36 kN
Calibrated range 2
0 … 0.36 kN
Calibrated range 3
0 … -36 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum force
±39.6 kN
Axial stiffness
1.51 kN/μm
Bending stiffness
1.926 kN·m/°
Shear stiffness
0.21 kN/μm
Torsional stiffness
1.387 kN·m/°
Lateral stiffness
0.074 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
195 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
70±6 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
≥100 MΩ
Influence quantities
Sensitivity
–3.9±0.3 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-40°C … 120°C, Tref = 25°C)
±1.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
29.7 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
330 g
Le celle di carico piezoelettriche, note anche come trasduttori di forza o anelli di forza, misurano forze dinamiche o quasistatiche, sia di trazione che di compressione. Questa cella di carico contiene un Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico della famiglia di sensori 90x1C, precaricato e calibrato, quindi pronto per l'uso immediato. I sensori della famiglia di celle di carico 93x1C rappresentano il modo più semplice per misurare le forze piezoelettriche senza la necessità di installazioni e calibrazioni sofisticate. Questi trasduttori di forza sono calibrati e precaricati in fabbrica per misurare forze di trazione e compressione. La cella di carico è pronta a misurare in pochi minuti e fornisce dati accurati da processi dinamici o quasistatici. Inoltre, questi trasduttori di forza sono stati installati in modo elettricamente isolato, in modo da eliminare in larga misura i loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso