Cavo flessibile per accelerometri triassiali capacitivi, lunghezza personalizzata / 1792AK00SP

1792AK00SP
18010569
- Cavo flessibile per accelerometri triassiali capacitivi
- Connettori dei cavi: Negativo circolare a 9 pin sulle estremità aperte
- Lunghezza del cavo: personalizzata (fino a 200 m max.)
- Materiale del rivestimento del cavo: silicone
Mechanical properties
Bending radius [mm]
39 mmCavo che può essere personalizzato, fino a una lunghezza di 20 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso