Cavo di separazione per sensori piezoelettrici, V3 pos. a 3 x BNC pos., 2 m / 1698AA2

Cavo di separazione per sensori piezoelettrici, V3 pos. a 3 x BNC pos., 2 m
1698AA2
18000670
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP65 / IP40
  • Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
V3 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Cable outer layer protection
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
3 mm
Utilizzato per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso