Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da V3-B pos. a Fischer 104 pos., 1 m / 1698AB1

1698AB1
18000673
- Materiale del cavo: TPC
- Protezione IP: IP68 / IP65
- Temperatura di esercizio da -40 a 120°C
- Lunghezza del cavo: 1 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-40 … 120 °CUtilizzato per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso