Cavo di collegamento per sensori di pressione della cavità, da Fischer 102 SE pos. a Fischer 103 neg., 2 m / 1991A2

Cavo di collegamento per sensori di pressione della cavità, da Fischer 102 SE pos. a Fischer 103 neg., 2 m
1991A2
18001074
  • Materiale del cavo: FPM, nero
  • Diametro del cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Alta resistenza all'isolamento
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Cable
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 103 6-pole neg.
Dimensions and materials
Material
FPM
Cable diameter
3.2 mm
Cable color
Black
Predefined cable length
2 m
Cavo adattatore, da 1 canale a 4 canali, con una lunghezza di 2 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso