Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da KIAG 10-32 pos. hex a KIAG 10-32 pos. hex, grigio metallizzato, 1 m / 1900A21A1101

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da KIAG 10-32 pos. hex a KIAG 10-32 pos. hex, grigio metallizzato, 1 m
1900A21A1101
18035128
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP67 / IP67
  • Diametro del cavo (interno/esterno): 2 mm / 4,6 mm
  • Lunghezza del cavo: 1 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
40 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic grey
Weight
50 g
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cavo coassiale per sensori di forza, coppia e deformazione (ad esempio, per sensori di forza-coppia a 1 componente).
Caricamento in corso
Caricamento in corso