Chiave dinamometrica wireless per misure coppia-angolo, 400 Nm / Analyse-Wrench 5413-1500/400-W 400N·m

Chiave dinamometrica wireless per misure coppia-angolo, 400 Nm
Analyse-Wrench 5413-1500/400-W 400N·m
18035631
  • Chiave dinamometrica e angolare con valore nominale di 400 Nm
  • Connessione WiFi a 2,4 GHz e 5,0 GHz
  • Identificazione del codice automatico
  • Funzione di serraggio a bordo con INSPECTpro
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Rotating / Non-rotating
Wrench
Metrological characteristics
Accuracy class strain gauge
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Operation and installation
Sensor design
Square type

La chiave dinamometrica è composta da un'impugnatura, un'unità di controllo con display a LED e modulo WiFi, un tubo d'acciaio con un'asta di piegatura integrata con estensimetri per la misurazione della coppia e un giroscopio per la misurazione dell'angolo di rotazione meno il riferimento, nonché un supporto per l'utensile a innesto. Il display di stato a LED della chiave di analisi fornisce un feedback sullo stato di funzionamento e sul raggiungimento del valore target. Il sistema Autocode integrato consente il rilevamento automatico e la regolazione dell'offset del sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente equipaggiati. La chiave di analisi viene fornita con un certificato di qualità. Su richiesta, la chiave di analisi può essere calibrata con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.

Caricamento in corso
Caricamento in corso