Accelerometro triassiale IEPE, KiVibe Miniatura, TEDS, cristallo PiezoStar, 100 g / Z22198E100A

L'accelerometro miniaturizzato triassiale IEPE KiVibe Miniature si adatta a spazi ristretti e strutture leggere.
Z22198E100A
18049218
  • Accelerometro triassiale IEPE con campo di misura di 100 g (50 mV/g)
  • Ampia larghezza di banda di frequenza da 2,5 a 8 000 Hz (±5%)
  • Minimo spostamento della sensibilità termica grazie alla tecnologia del cristallo PiezoStar di Kistler
  • Progettazione di casi isolati e TEDS
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
2.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Questo accelerometro triassiale IEPE in miniatura, con un campo di misura di 100 g, è progettato per prove strutturali, ad esempio su satelliti, schede stampate e componenti con spazio di montaggio limitato. L'elemento di rilevamento PiezoStar integrato garantisce uno spostamento della sensibilità termica molto basso. Questo elemento di rilevamento unico è combinato con un'elettronica a bassa rumorosità per fornire un'ampia larghezza di banda in frequenza. L'accelerometro è isolato per garantire prestazioni a bassa rumorosità anche in presenza di forti interferenze elettromagnetiche, ad esempio nei motori elettrici. Inoltre, l'alloggiamento in titanio saldato combina robustezza e leggerezza. Il cavo integrato è collegato al sensore mediante una tecnologia brevettata, che unisce robustezza e maneggevolezza per le installazioni più complesse. Il cavo è dotato di un connettore a quattro spilli standard industriale (1/4-28 UNF pos.) e include un foglio dati elettronico del trasduttore (TEDS).

Caricamento in corso
Caricamento in corso