Accelerometro triassiale IEPE, KiVibe Miniatura, cristallo PiezoStar, 1000 g / Z22198D1K0A

- Accelerometro triassiale IEPE con campo di misura di 1000 g (3,6 mV/g)
- Ampia larghezza di banda di frequenza da 0,3 a 8 000 Hz (±5%)
- Minimo spostamento della sensibilità termica grazie alla tecnologia del cristallo PiezoStar di Kistler
- Resistente agli ambienti elettromagnetici grazie al design isolato dalla custodia
Measuring ranges
Questo accelerometro triassiale IEPE in miniatura, con un campo di misura di 1000 g, è progettato per prove strutturali, ad esempio su satelliti, schede stampate e componenti con spazio di montaggio limitato. L'elemento di rilevamento PiezoStar integrato garantisce uno spostamento della sensibilità termica molto basso. Questo elemento di rilevamento unico è combinato con un'elettronica a bassa rumorosità per fornire un'ampia larghezza di banda in frequenza. L'accelerometro è isolato per garantire prestazioni a bassa rumorosità anche in presenza di forti interferenze elettromagnetiche, ad esempio nei motori elettrici. Inoltre, l'alloggiamento in titanio saldato combina robustezza e leggerezza. Il cavo integrato è collegato al sensore mediante una tecnologia brevettata, che combina robustezza e maneggevolezza per le installazioni più complesse. Il cavo è dotato di un connettore a quattro spilli standard industriale (1/4-28 UNF pos.).