Accelerometro MEMS capacitivo K-Beam, 2 g, alloggiamento in alluminio, 2,5+2 V FSO / 8316A2D0B0AC01

8316A2D0B0AC01
18045027
- Accelerometro capacitivo MEMS monoassiale
- Intervallo di accelerazione: ±2 g
- 2,5±2 V FSO, senza uscita di temperatura
- Cavo integrato da 1 m, custodia in alluminio anodizzato
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro con portata di 2 g, uscita a fondo scala di 2,5 + 2 V, alloggiamento in alluminio anodizzato e cavo integrale di 1 metro montato lateralmente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso