Sensori di pressione in cilindro raffreddati ad acqua, M10x1 / 6061C

6061C
Sensore di pressione in cilindro di precisione M10x1 raffreddato ad acqua, particolarmente adatto per le indagini termodinamiche in laboratorio. Alta sensibilità, elevata frequenza naturale ed eccellente stabilità della sensibilità grazie al raffreddamento ad acqua integrato direttamente sull'elemento di misura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione della sigillatura delle spalle
- Piccolo spostamento della sensibilità termica
- Deviazione di linearità molto bassa
- Eccellente stabilità a lungo termine
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
L'uso di elementi di misura robusti garantisce che questi Sensori di pressione in cilindro siano adatti anche a carichi meccanici elevati. Il materiale più resistente della membrana e il raffreddamento consentono una lunga durata. Il raffreddamento ad acqua garantisce che i sensori di pressione 6061C siano termicamente stabili per l'intera banda di potenza del motore (minore deriva del cambio di carico), in modo che il sensore possa essere montato a filo anche in installazioni con alte temperature di esercizio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso