Sensori di pressione in cilindro raffreddati ad acqua, M8x0,75, nuova generazione / 6041C

6041C
Il più piccolo sensore di pressione raffreddato ad acqua di ultima generazione in formato M8. È perfettamente adatto a un'ampia gamma di motori e applicazioni, comprese le indagini termodinamiche dettagliate al banco di prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione della sigillatura delle spalle
- Piccolo spostamento della sensibilità termica
- Deviazione di linearità molto bassa
- Eccellente stabilità a lungo termine
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
Il modello 6041C evidenzia ulteriormente i vantaggi dei sensori di pressione in cilindro raffreddati ad acqua. L'elevata stabilità termica sull'intera gamma di potenza, la stabilità a lungo termine grazie al diaframma raffreddato o la possibilità di montaggio a filo in installazioni ad alta temperatura sono solo una selezione dei vantaggi dei sensori raffreddati ad acqua. Il modello 6041C utilizza il più recente cristallo PiezoStar, che garantisce un'alta sensibilità e frequenza naturale, nonché un basso errore da shock termico e un'eccellente stabilità del punto zero. L'eccellente linearità sull'intero campo di misura consente di effettuare misure con i massimi livelli di accuratezza e rende questo sensore M8 ideale per l'analisi degli scambi gassosi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso