Amplificatori di carica sommergibili per sensori di forza a 3 componenti con due campi di misura / 5189A

5189A
Questi amplificatori di carica sommergibili a 3 canali possono passare dalla gamma principale alla gamma parziale (circa il 10%) in una frazione di secondo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tre diverse varianti con diversi campi di misura
- Tre canali per sensori triassiali di forza, commutabili tra due campi di misura
- Grado di protezione: IP68 (fino a 10 bar)
- Ripristino/operazione a distanza per una rapida conversione
- Robusto alloggiamento in acciaio
- Costante di tempo breve per la misura continua su campo parziale
Si tratta di amplificatori di carica universali a 3 canali, sommergibili e compatti. Confezionati in un alloggiamento in acciaio inox saldato, soddisfano i requisiti più elevati e possono essere utilizzati in varie applicazioni come vasche di traino, vasche a onde, alberi rotanti ecc. Il campo di misura può essere ordinato con 10000 pC, 30000 pC o 100000 pC. Utilizzando un contatto elettrico, gli amplificatori possono essere azionati in un intervallo parziale (circa il 10%) per requisiti di alta risoluzione e consentono il reset/operazione. La lunghezza del cavo e le costanti di tempo (lunghe e corte) possono essere ordinate in base alle esigenze del cliente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso