Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, colonna vertebrale lombare, HIII-5°, triassiale / M573Ax

M573Ax
Le celle di carico estensimetriche della famiglia M573A3 sono progettate per misurare le forze e il momento nell'area della colonna vertebrale lombare del manichino da crash test HIII-5% (HF).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Colonna vertebrale lombare
- Tri-assiale (Fx, Fz, My)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M573A3 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso