Sistema di monitoraggio dei processi maXYmos NC, monitor XY per assi elettromeccanici / 5847C

Il sistema di monitoraggio di processo maXYmos NC controlla, monitora, valuta e documenta le caratteristiche di due grandezze misurabili XY nelle applicazioni di giunzione e di accoppiamento a pressione.

5847C

Il sistema di monitoraggio di processo maXYmos NC controlla, monitora, valuta e documenta le caratteristiche di due grandezze misurabili XY nelle applicazioni di giunzione e di accoppiamento a pressione.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • 128 programmi indipendenti, ciascuno con un massimo di 10 diversi oggetti di valutazione
  • Controllo integrato dei processi (sequenziatore) per la massima flessibilità
  • Controllo del servoamplificatore tramite EtherCAT o SERCOS III (a seconda del sistema)
  • Interfacce bus di campo integrate per il controllo dei sistemi (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • Memoria integrata per un massimo di 5.000 curve
  • Statistiche e protocolli per i risultati delle misurazioni (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM, QDA9, QWX, OPC UA)
  • Automonitoraggio e diagnosi, visualizzazione e controllo remoto (VNC o server web)
Il sistema di monitoraggio del processo maXYmos NC (tipo 5847C) si occupa della valutazione delle caratteristiche delle curve e della relativa documentazione. Inoltre, aziona il servoamplificatore per controllare un asse elettromeccanico di giunzione NC collegato. La comunicazione avviene in tempo reale tramite EtherCAT (solo per NCFx Pro) o SERCOS III (tutti gli altri moduli), garantendo un’elevata ripetibilità e massime prestazioni per il controllo del processo. Gli assi elettromeccanici della serie NCFx Pro vengono identificati automaticamente da maXYmos NC; i valori dei sensori e di calibrazione vengono trasferiti e i servoamplificatori vengono configurati automaticamente durante il processo. La messa in servizio è semplice tramite PC o il touch screen opzionale. Sono disponibili varie interfacce bus di campo per il collegamento al sistema di controllo. Il controllo sequenziale integrato (sequenziatore) consente una mappatura semplice, veloce e versatile anche di processi complessi. Il monitor, collegabile in cascata fino a otto coppie di canali XY, è progettato principalmente per l’utente esperto in termini di gestione delle applicazioni, comodità d’uso e flessibilità. Grazie a una moltitudine di elementi di valutazione ad alte prestazioni, è possibile monitorare e controllare anche sequenze XY molto complesse.
Caricamento in corso
Caricamento in corso