Sistema di misura telemetrico, unità di base TMS / 5290A

5290A
L'unità base è un condizionatore di segnale per applicazioni di misura su sistemi rotanti e può essere utilizzata in combinazione con il modulo amplificatore TMS (tipo 5190A).
- Consente di realizzare applicazioni senza collegamento continuo dei cavi
- Adatto al funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Misure a canale singolo con configurazione e controllo individuale
- Adatto all'uso in ambienti difficili (ad es. sala macchine)
- Interfaccia utente web per la configurazione del dispositivo
- Opzioni di montaggio versatili
Il modulo di base TMS (Telemetric Measurement System) consente di elaborare il flusso di dati telemetrici digitali provenienti da vari moduli di misura TMS del tipo 5190A e di renderli disponibili per l'elaborazione in sistemi di terze parti, sia come segnale analogico (± 10 V) sia come flusso di dati. Serve anche come fonte di alimentazione telemetrica per il rispettivo modulo amplificatore TMS accoppiato.