Sistema di misura telemetrico, modulo di misura TMS / 5190A

Questo modulo amplificatore è progettato per applicazioni di misura su sistemi rotanti in combinazione con l'unità base TMS (tipo 5290A).

5190A

Questo modulo amplificatore è progettato per applicazioni di misura su sistemi rotanti in combinazione con l'unità base TMS (tipo 5290A).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Consente di realizzare applicazioni senza collegamento continuo dei cavi
  • Adatto al funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Misure a canale singolo con configurazione e controllo individuale
  • Adatto all'uso in ambienti difficili (ad es. sala macchine)
  • Alimentazione wireless tramite il modulo base (tipo 5290A)
  • Opzioni di montaggio versatili
Il modulo amplificatore TMS (Telemetric Measurement System) consente di convertire i segnali di misura di un sensore a canale singolo in un flusso di dati digitali, che possono essere trasmessi a un modulo base TMS (tipo 5290A) tramite telemetria in campo vicino, occupando pochissimo spazio. Una volta accoppiato, il modulo amplificatore viene alimentato in modalità wireless dal modulo base, consentendo un'ampia gamma di applicazioni di misura su sistemi rotanti come torrette portautensili, macchine utensili multimandrino, bracci robotici e molto altro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso