Set di utensili di montaggio per il fissaggio di spine M12 / 1300A209

Questo set di strumenti assicura un fissaggio professionale della spina o della presa dei cavi per garantire la tenuta e la stabilità del collegamento.

1300A209

Questo set di strumenti assicura un fissaggio professionale della spina o della presa dei cavi per garantire la tenuta e la stabilità del collegamento.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Include un cacciavite dinamometrico
  • Include una punta per connettori M12
Questi set di utensili per l'assemblaggio assicurano un fissaggio professionale della spina o della presa di collegamento dei cavi per garantire la tenuta e la stabilità della connessione. Un set di utensili contiene un cacciavite dinamometrico e una punta per connettori M12.
Caricamento in corso
Caricamento in corso