Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-A pos. a 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698AP

Cables de separación utilizados para mediciones multieje.

1698AP

Cables de separación utilizados para mediciones multieje.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Conexión normalizada
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-A pos. a 2 x KIAG 10-32 pos., utilizados para mediciones multieje.
Caricamento in corso
Caricamento in corso