Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AL

1698AL
Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Conexión normalizada
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Caricamento in corso
Caricamento in corso