Cables de separación para sensores piezoeléctricos, M8x0,75 3 polos pos. a 3 x KIAG 10-32 pos. / 1694A

Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.

1694A

Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permite la transmisión de señales de carga del sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
  • Conexión normalizada
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, M8 x 0,75 3 polos pos. a 3 x KIAG 10-32 pos., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Caricamento in corso
Caricamento in corso