Sensori di pressione per alta temperatura (700 °C) per il monitoraggio delle turbine a gas e la termoacustica, ø12,0 mm / 6023C

6023C
Questi sensori di pressione piezoelettrici differenziali sono dotati di compensazione dell'accelerazione e possono funzionare a temperature fino a 1000 °C.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Temperatura di esercizio: da –55 a 700 °C
- Temperatura di esercizio per brevi periodi: da –55 a 1000 °C
- Massima affidabilità
- Con compensazione dell'accelerazione
- Uscita di carica differenziale
- Non piroelettrico
Questi sensori di pressione per alte temperature con uscita differenziale sono progettati per misurare le più lievi fluttuazioni di pressione in ambienti difficili, con temperature fino a 700 °C e, per brevi periodi, fino a 1000 °C. Per le applicazioni in aree a rischio di esplosione, il sensore è disponibile con certificazioni di sicurezza intrinseca Ex-ia e non incendiabile Ex-nA.
Caricamento in corso
Caricamento in corso