Sensori di forza per pedali per autovetture e motocicli, 500 N o 1500 N / CPFT

I sensori di forza di serraggio per pedali Kistler CPFT misurano fino a 500 N o 1500 N con un'accuratezza di ±0,5%, IP65, montaggio a morsetto o a cinghia, uscita LCD o analogica opzionale, da -10 °C a +50 °C.

CPFT

I sensori di forza di serraggio per pedali Kistler CPFT misurano fino a 500 N o 1500 N con un'accuratezza di ±0,5%, IP65, montaggio a morsetto o a cinghia, uscita LCD o analogica opzionale, da -10 °C a +50 °C.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Accuratezza del fondo scala ±0,5
  • Amplificazione del segnale integrata
  • Classe di protezione IP65
  • Terminale palmare opzionale per la visualizzazione dei valori in tempo reale e dei valori di picco
  • Uscita analogica opzionale (0 ...5 V) per l'integrazione con il DAQ
Sensori di forza per pedali per autovetture e motocicli.
Caricamento in corso
Caricamento in corso