Sensori di pressione piezoelettrici (PE), trasduttori di pressione per le più piccole misure dinamiche fino a 10 bar (145 psi) / 7261B

7261B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di pressione fino a 10 bar (145 psi)
- Ampio intervallo di temperatura operativa
- Alta sensibilità
- Tempo di salita breve ed elevata frequenza naturale
- Uscita di carica (PE)
Grazie alle loro elevate frequenze naturali, i sensori di pressione piezoelettrici possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pressioni dinamiche. Un'altra caratteristica unica dei sensori di pressione piezoelettrici è la loro capacità di misurare piccole fluttuazioni di pressione che si sovrappongono ad alte pressioni statiche con una risoluzione eccezionale. Al contrario, i sensori di pressione piezoresistivi sono la scelta giusta per misurare le curve di pressione statiche. Il cuore della serie 7261B, interamente saldata e sigillata ermeticamente, è costituito da un cristallo PiezoStar. La pressione da misurare agisce sul diaframma del sensore e comprime il cristallo. Il cristallo compresso produce una carica proporzionale alla pressione. Infine, il segnale di carica deve essere convertito da un Amplificatore di carica in una tensione che può essere letta.