Dispositivi di taratura mobili caliTEST mobile per chiavi dinamometriche / 5413-5721

5413-5721
La serie caliTEST mobile è un dispositivo di taratura per il collaudo e la taratura rapida e precisa delle chiavi dinamometriche. Le dimensioni compatte del caliTEST mobile ne consentono l'utilizzo direttamente sulla linea di assemblaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Calibrazione e collaudo di chiavi dinamometriche indicatrici e di regolazione
- In conformità ai requisiti della norma DIN EN ISO 6789:2003 e della norma VDI/VDE 2645 Parte 2.
Il dispositivo di taratura è costituito da un'unità di base mobile con involucro avvolgente, che contiene il supporto per le chiavi dinamometriche, un'unità di azionamento con trasduttore di coppia di riferimento multirange, un sistema elettronico di misurazione e controllo e l'accumulatore (solo con caliTEST mobile 300). Come sistema di valutazione e operativo, sul caliTEST mobile 300 viene utilizzato un sistema PC industriale opzionale rotante e inclinabile con touchscreen e tastiera a scomparsa o un notebook su un supporto opzionale per notebook. Sul caliTEST mobile 1000 si utilizza un notebook direttamente su un supporto opzionale per notebook, eliminando la necessità di spegnere e riavviare continuamente il sistema PC a ogni stazione di prova. Il caliTEST mobile 1000 è dotato di un supporto estraibile per chiavi dinamometriche lunghe, che garantisce un design compatto per l'uso mobile. Le chiavi dinamometriche da calibrare sono montate orizzontalmente e accoppiate all'unità tramite adattatori quadrati intercambiabili, come specificato nella norma DIN 3121. Un supporto per la chiave liberamente regolabile consente di alloggiare la chiave dinamometrica in modo standard. La lunghezza massima possibile della chiave varia a seconda dell'apparecchiatura di prova. Il dispositivo di taratura caliTEST mobile 300 può essere alimentato tramite un cavo alla rete elettrica, ma anche in modo indipendente dalla linea, grazie a una batteria ricaricabile integrata. Il dispositivo di calibrazione caliTEST mobile 1000 funziona tramite un cavo collegato alla rete elettrica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso