KiRoad Wireless P1 per trasduttori di coppia per ruote RoaDyn P1xy / 9813B

9813B
Le unità di bordo KiRoad Wireless P1 sono adatte ai trasduttori di coppia per ruote RoaDyn P1xy con modulo di telemetria.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Elettronica di bordo per un massimo di quattro unità ruota KiRoad Wireless P1
- Trasmissione dati digitale crittografata nella banda WLAN a 2,4 GHz
- Uscita dati digitali per tutti i canali via DTI, CAN o Ethernet
- Visualizzazione online dei segnali di misura tramite KiCenter (software di configurazione)
- Configurazione (tramite USB o Ethernet) tramite KiCenter
- Non sono necessarie antenne di ricezione all'esterno del veicolo
- Opzionale: uscita dati analogica per 8 canali selezionabili
L'unità di bordo KiRoad Wireless P1 funge da punto di accesso per un massimo di quattro unità ruota KiRoad Wireless P1 (famiglia tipo 9811B) e consente di inviare i dati di misura al dispositivo di acquisizione dati collegato. I trasduttori di coppia RoaDyn collegati si registrano e si identificano automaticamente dopo l'accensione dell'unità di controllo. Tutte le informazioni specifiche del sensore vengono lette automaticamente nel dispositivo, in modo che il sistema sia rapidamente pronto per il funzionamento senza ulteriori interventi da parte dell'utente. Il segnale viene inviato al dispositivo di acquisizione dati tramite interfaccia DTI, Ethernet o CAN bus (per tutti i segnali) e, opzionalmente, tramite uscite analogiche (8 canali selezionabili). La regolazione dello zero dei segnali di coppia può essere attivata tramite il telecomando o via Ethernet o USB dal laptop o dal PC utilizzando il software KiCenter. Il sistema di misura completo è costituito da tre componenti principali: Il Trasduttore di coppia RoaDyn P1xy, il modulo di trasmissione dati (famiglia 9811B) e l'elettronica di bordo (famiglia 9813B) situata all'interno del veicolo. Poiché ogni sistema KiRoad Wireless P1 configura la propria rete WLAN crittografata, diversi sistemi KiRoad Wireless possono funzionare contemporaneamente senza problemi. Ad esempio, diversi veicoli, ciascuno dotato di 4 RoaDyn P1xy. Se per l'acquisizione dei dati si utilizza un DTI-Logger Kistler, è necessario un solo cavo per l'unità di bordo per trasferire i dati, fornire l'alimentazione e configurare l'unità di bordo tramite KiCenter. Altrimenti, possono essere emessi anche i segnali CAN e i segnali analogici. La configurazione del sistema è facile da usare tramite KiCenter, utilizzando Ethernet o USB. Tutti i dati di misura trasmessi possono essere visualizzati in KiCenter.
Caricamento in corso
Caricamento in corso