Iniettori PoE per Power over Ethernet / 5795A

Un iniettore PoE (Power over Ethernet) consente l'alimentazione e la rete con lo stesso cavo.

5795A

Un iniettore PoE (Power over Ethernet) consente l'alimentazione e la rete con lo stesso cavo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Fornisce alimentazione ai dispositivi di rete remoti
  • Consente la configurazione remota e lo streaming dei dati
Un iniettore PoE alimenta i dispositivi di rete attraverso lo stesso cavo di rete utilizzato per la trasmissione dei dati. Viene semplicemente collegato tra il normale switch di rete (senza PoE) e il dispositivo finale. Ciò significa che il dispositivo non ha bisogno di una propria presa di corrente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso