Unidades de medida inercial para aplicaciones de choque, multicanal / IMU-C

Sensores con acelerómetros piezoresistivos y giroscopios MEMS.

IMU-C

Sensores con acelerómetros piezoresistivos y giroscopios MEMS.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Medición precisa en las 6 direcciones
  • Aplicaciones con choques y velocidades elevados
  • Rango de medida muy pequeño
  • Las señales se amplifican y se compensan con la temperatura
  • Muy pequeño para su instalación en posiciones difíciles
  • Conexión a todos los sistemas habituales de adquisición de datos
Solución de sensores compacta y robusta para el análisis dinámico del movimiento: Estos sensores combinan tres acelerómetros piezorresistivos y tres giroscopios MEMS en una sola unidad para proporcionar datos precisos de movimiento en seis ejes. Ideal para su uso en entornos de alto impacto, como las pruebas de choque, permite medir con precisión tanto la aceleración lineal como la velocidad de rotación. Su diseño compacto permite una integración flexible incluso en espacios reducidos: perfecto para aplicaciones exigentes que requieren alta precisión, construcción robusta y compatibilidad de sistemas sin fisuras.
Caricamento in corso
Caricamento in corso