Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. a TNC pos. / 1633C

Cavi coassiali 1633C per il collegamento tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).

1633C

Cavi coassiali 1633C per il collegamento tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permette la trasmissione di segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
  • Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
  • Integrità del segnale superiore
  • Prestazioni elettriche migliorate

Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1633C, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure. Tutti i connettori Kistler contengono un anello di tenuta all'estremità del cavo e all'estremità del collegamento.

Caricamento in corso
Caricamento in corso