Adattatori per candelette per sensori tipo 6058A / 6544Q

6544Q
Gli adattatori per candelette personalizzati consentono di misurare la pressione dei cilindri dei motori diesel senza fori di misurazione aggiuntivi. I sensori possono essere posizionati vicino alla camera di combustione per consentire un'elevata qualità del segnale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Montaggio semplice senza foro di misura aggiuntivo
- Design corrispondente al foro della spina esistente
- Alta qualità del segnale grazie alla misurazione della pressione vicino alla camera di combustione
Nei piccoli motori diesel moderni, dove lo spazio a disposizione è ridotto, è difficile montare sensori di pressione in cilindro. Per questo motivo, la sostituzione della candeletta di serie con un adattatore candelette è una soluzione interessante. L'adattatore candelette si installa semplicemente nel foro di montaggio esistente della candeletta di serie. Il Sensore di pressione in cilindro rimane in contatto con i gas di combustione attraverso brevi fori a forma di stella nella punta della candeletta.
Caricamento in corso
Caricamento in corso