Formazione: tecnologia di fissaggio / FAS

FAS
Per ottenere un elevato livello di qualità e ridurre i costi, la tecnologia di bullonatura deve essere costantemente monitorata e testata. In quasi tutti i settori industriali, l'assemblaggio con bulloni è uno degli assemblaggi semplici più utilizzati nella produzione. Oltre a numerose soluzioni tecniche, Kistler offre anche corsi di formazione sul tema della tecnologia di fissaggio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tecnologia di bullonatura per i professionisti
- Chiave dinamometrica - nozioni di base e taratura
- Moduli di qualificazione VDI/VDE 2637-MT Bl. 1
Per massimizzare la qualità e ridurre i costi, la tecnologia di fissaggio deve essere costantemente monitorata e testata. In quasi tutti i settori industriali, l'assemblaggio con viti e bulloni è uno degli assemblaggi semplici più utilizzati nella produzione. È di fondamentale importanza che le giunzioni bullonate funzionino in modo sicuro e affidabile, pena il rischio di richiami e costi aggiuntivi. I corsi di formazione Kistler aiutano a comprendere ed eseguire i vari compiti nel campo della tecnologia di fissaggio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso