Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 5 mm, spina M8 a 3 poli o estremità libera del cavo / PDI

PDI
Le compatte Barriera luminosa a forcella PDI sono state appositamente progettate per il rilevamento di fogli doppi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Connessione: Spina M8, 3 pin o estremità libera del cavo
Queste Barriere luminose a forcella sono dotate di elettronica integrata e di un design speciale per il controllo del doppio telo o dell'inclinazione. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica si trovano in un robusto alloggiamento di alluminio. Ciò consente un facile montaggio senza richiedere un lungo lavoro di allineamento. Il collegamento si effettua con un connettore M8 a 3 pin o con un cavo di collegamento PUR con estremità aperta per opzioni di collegamento individuali. Il trasmettitore di luce infrarossa (IR) è ideale per gli ambienti sporchi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso