Prolongaciones para sensores de presión de la cavidad, Fischer 102 pos. a TNC pos. / 1675A

Cables coaxiales 1675A para la ampliación de distancias en la medición de la presión de la cavidad única del molde. Se utiliza con conectores de un solo canal.

1675A

Cables coaxiales 1675A para la ampliación de distancias en la medición de la presión de la cavidad única del molde. Se utiliza con conectores de un solo canal.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permitir el control de la presión en el proceso de moldeo por inyección
  • Para aplicaciones de alta temperatura
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Integridad superior de la señal
Cables para la ampliación de distancias en la medición de la presión en moldes de una sola cavidad. Se utilizan con conectores de un solo canal.
Caricamento in corso
Caricamento in corso